- Termékek
- OI0014
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Kimenetek
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 4 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 12 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 300 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 15 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési tartomány
Hatótávolság [m] | < 0,3 |
---|---|
Érzékelési távolság [mm] | < 70 |
Beállítható tartomány | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | PPO módosított; PBT |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: M20 X 1,5 |
---|