- Termékek
- OG5105
Termékjellemzők
Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 |
Ház | menetes kialakítás |
Felhasználási terület
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30; (üzem / működés; $Einstellung: < 50 mA) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 675 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 3,5 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 10 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Hatótávolság [m] | < 2,5; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 | ||||||||||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
Mechanikai adatok
Ház | menetes kialakítás | |
---|---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT | |
Optika anyaga |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|