• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. MK5008
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Méretek [mm] 37,5 x 35 x 35,5
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 10
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 2
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 300
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 5000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Érzékenység [mT] 3
Elhaladási sebesség [m/s] < 5
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] 1
Reprodukálhatóság [mm] 0,1
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...75
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Ütés- /rezgésálló 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok
Aktív felület elöl
Hengertípus rögzítőpálcás munkahenger
Méretek [mm] 37,5 x 35 x 35,5
Anyagok ház: műanyag; szerelőadapter: alumínium
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²