- Termékek
- KN0001
Termékjellemzők
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | programozható kapcsolási távolság |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Optikai beállítási segítség |
---|---|
Beszerelés | érzékelés nemfémes tartályfalon keresztül |
Közeg | száraz ömlesztett anyag; folyadékok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100 |
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 30...250 AC |
Védelmi osztály | I |
Kimenetek
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 5 |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | programozható kapcsolási távolság |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz optalloy bevonat; PBT; PPS |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optikai beállítási segítség | igen |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|