- Termékek
- II5432
Induktív érzékelő
II5432
IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS
Induktív érzékelő
II5432
IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Termékjellemzők | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elektromos kivitel | PNP | ||||
Kimeneti funkció | záró | ||||
Kapcsolási távolság [mm] | 10 | ||||
Ház | menetes kialakítás | ||||
Méretek [mm] | M30 x 1,5 | ||||
Elektromos adatok | |||||
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC | ||||
Áramfelvétel [mA] | < 7 | ||||
Védelmi osztály | II | ||||
Polaritáscsere védelem | nem | ||||
Kimenetek | |||||
Elektromos kivitel | PNP | ||||
Kimeneti funkció | záró | ||||
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 | ||||
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400 | ||||
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 50 | ||||
Rövidzárlat-védelem | nem | ||||
Túlterhelés-védelem | nem | ||||
Érzékelési tartomány | |||||
Kapcsolási távolság [mm] | 10 | ||||
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||
Működési távolság [mm] | 0...8,1 | ||||
Pontosság / eltérés | |||||
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 | ||||
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 | ||||
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 | ||||
Környezeti körülmények | |||||
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | ||||
Védettség | IP 67 | ||||
Tesztek / engedélyek | |||||
EMC |
|
||||
Mechanikai adatok | |||||
Ház | menetes kialakítás | ||||
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető | ||||
Méretek [mm] | M30 x 1,5 | ||||
Menet megjelölés | M30 x 1,5 | ||||
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; PBT | ||||
Kijelzők / kezelési egységek | |||||
Kijelző |
|
||||
Tartozékok | |||||
Szállított tételek |
|
||||
Megjegyzések | |||||
Csomagolási egység | 1 db | ||||
Elektromos csatlakozás - dugó | |||||
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x Ø 28 mm | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — II5432-00 — 08.05.1995 —
![]() |