- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- ENC01A
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Festékekkel összeférhető | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. bemeneti teljesítmény [mW] | II-es csoport: 1000; III-as csoport: 1000 |
Max. összes áramterhelés [A] | 1 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K) |
Tesztek / engedélyek
Engedély | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Biztonsági besorolás
Maximális belső kapacitás [nF] | 0,2 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 4 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 101,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Anyagok | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, kék, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
---|