Kivitel | Kompakt M8-as modulhoz |
---|
Súly [g] | 43,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Anyagok | szerelőlap: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Rögzítő klip sínhez: rozsdamentes acél(1.4310 / 301); menetes persely: rozsdamentes acél (1.4567 / 304Cu) |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|