Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
< 24 AC/DC |
Túlfeszültség-védelem |
igen; (VDR) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-25...90 |
Védettség |
IP 67 |
Mechanikai adatok
Anyagok |
TPU |
Test kiöntő anyaga |
TPU |
Hollandi anya anyaga |
sárgaréz, nikkelezett |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
üzem / működés |
1 x LED, zöld |
|
Elektromos csatlakozás - dugó
|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás |
Kábel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Elektromos csatlakozás - aljzat
|
Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |