Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 27,6 |
---|---|
Anyagok | tengelyadapter: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kettős hurkos csatlakozás: PU |
Meghúzási nyomaték [Nm] | csavarmeghúzási nyomaték: 100 Ncm |
Külső átmérő D [mm] | 29 |
Belső átmérő 1 [mm] | 6 |
Belső átmérő 2 [mm] | 6 |
Rögzítőfurat mélysége [mm] | 9 |
Szorítócsavar [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x) |
Hossz [mm] | 29 |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 3000 |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | ± 2 |
Max. sugárirányú tengelyeltérés [mm] | ± 2 |
Max. szögeltérés [°] | ± 10 |
A torziós rugó merevsége [Nm/rad] | 13 |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |