Felhasználási terület
Kivitel | kapacitív töltési állapot szenzorokhoz LK, LI |
---|---|
Közeg | víz; vizes bázisú közegek |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...60 |
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 20...60 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 140,5 |
---|---|
Anyagok | PP-H; NBR |
Hossz L [mm] | 472 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|