Felhasználási terület
Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 300 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 400 |
Pontosság / eltérés
Max.maximális megengedett áramlási sebesség [m/s] | 12 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 354,6 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Beépítési hossz EL [mm] | 201 |
Furatmélység BL [mm] | 228,6 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|