Alkalmazás | olajhidraulikai alkalmazások |
---|---|
Beszerelés | egyenletes felületekre történő felszerelésre; (beszerelés ezzel: E30464) |
Nyomásállóság [bar] | 800 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 42 |
---|---|
Anyagok | acél (1.0718 / 12L13); FKM; Zn-Ni bevonat |
Szenzor csatlakozás | M16 x 1,5 progresszív gyűrűs adapterhez; kúpos tömítés:S8 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|