Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 66,7 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Tömítés anyaga | FKM |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, egyenes; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 0,4 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |