Felhasználási terület
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 359,3 |
---|---|
Anyagok | acél (1.0345) |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | G 1/4 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Diagrammok és grafikonok
Üzemi nyomás
|
|
---|
További adatok
közeg: víz, környezeti hőmérséklet: 25 °C
közeghőmérséklet a szifon előtt °C | közeghőmérséklet a szifon után °C |
85 | 35 |
150 | 50 |