Felhasználási terület
Kivitel | szorítóhenger szerelés |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 51,8 |
---|---|
Szerelés módja | kerek profil; (Ø 10 mm) |
Méretek [mm] | 30,8 x 1,5 x 43,2 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|