Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Anyagok | TPU átlátszó |
Test kiöntő anyaga | TPU, átlátszó |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|