- Termékek
- E20545
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Mechanikai adatok
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Teljes hossz [mm] | 3000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|