- Termékek
- E11089
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Méretek [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
---|