Felhasználási terület
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Közeghőméséklet rövid ideig [°C] | -25...110 |
Nyomásállóság [bar] | 8 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 90,5 |
---|---|
Méretek [mm] | G 1 1/2 / L = 65 |
Menet megjelölés | G 1 1/2 |
Anyagok | Adapter: POM; tömítőgyűrű: EPDM |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó M30 x 1,5 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 1/2 külső menet |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|