- Termékek
- E10921
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Anyagok | TPU |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU |
Elosztódoboz portjainak száma | 8 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR / PVC, Halogénmentes, fekete, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Elektromos csatlakozás - horony
Csatlakozás | Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|