Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Elosztódoboz portjainak száma | 4 |
---|---|
Csatlakozó típusa | M8 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|
Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |