- Termékek
- E10084
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Mechanikai adatok
Méretek [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: PG 9 |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x Ø 28 mm, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA |
---|