Alkalmazás | I/O modulok vezérlőszekrénybe való használathoz |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 2,4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 20 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 18; Digitális kimenetek száma: 10 |
Digitális bemenetek száma | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Tápellátás [V] | 24 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 1600 |
Bemeneti áram korlátozás [mA] | 200 |
Rövidzárlat elleni védelem, digitális bemenetek | igen |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Digitális bemenetek túlterhelés védelme | igen |
Digitális kimenetek száma | 10 |
---|---|
Áramkör | PNP |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Galvanikusan leválasztott | nem |
Működtető tápkimenetek | 24 V DC |
Kommunikációs interfész | IO-Link; Ethernet |
---|
Átviteli sebesség | 10; 100 |
---|---|
Protokoll | PROFINET |
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 |
A osztályú portok száma | 8 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95 |
Védettség | IP 20 |
Ütés- /rezgésálló | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Súly [g] | 407 |
---|---|
Méretek [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Anyagok | ház: PA |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: ; Raszterméret: 20 mm |