Üzemi feszültség [V] | 20...29 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 115 |
Elektromos leválasztás | nem |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 4 |
---|
Analóg kimenetek száma | 4 |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Működtető tápkimenetek | terhelőfeszültségről |
Mérési hiba [a végérték %-a] | < ± 0,3 |
---|
Átviteli sebesség | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 300,5 |
---|---|
Anyagok | ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpinek: sárgaréz aranyozott |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: B |
Csatlakozó: M8; kódolás: A |