Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 235 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4; (2 x 2) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 5 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-0.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 1 | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 01302 | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK alsó részekhez |
---|---|
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |