You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Termékek
  2. Tápellátás
  3. Kapcsolóerősítő
  4. Kapcsolóerősítők érzékelő jeleinek átalakításához

Kapcsolóerősítők érzékelő jeleinek átalakításához

  • Integrált széles tartományú tápegység az érzékelő ellátáshoz
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • A dugaszolható csavarkapcsok megkönnyítik a szerelést
  • PNP-vagy NPN-vezérléssel
  • Egy- vagy kétcsatornás kivitel

Kapcsolóerősítők érzékelő jeleinek átalakításához


Kapcsolóerősítők érzékelőjelek átalakításához

A hagyományos érzékelők tranzisztor kimenetei alacsony terhelő áramokhoz vannak kialakítva. Ha a felhasználó magasabb áramokat vagy akár váltakozó áramot kíván kapcsolni, úgy kapcsoló erősítőt kell használnia. Ez az érzékelőjelet használja ahhoz, hogy vezéreljen egy kimeneti relét.
Az ifm egy- vagy kétcsatornás kivitelben kínál kapcsolóerősítőket. Ezek egy integrált széles tartományú tápegységgel (110...240 V AC) rendelkeznek, hogy feszültséggel (24 V DC) láthassák el a csatlakoztatott érzékelőket. A kapcsolóerősítőket keskeny kivitel jellemzi, melynek köszönhetően csak igen kis helyet foglalnak el a kapcsolószekrényben.