Az AS interfész egy egyszerű és gazdaságos huzalozási rendszer az ipari kommunikáció első szintjéhez. Az AS interfész hálózat egy vezérlésből, egy úgynevezett masterből, a jelfeldolgozó modulokból és az ehhez csatlakoztatott érzékelőkből és aktuátorokból áll.
A biztonságot célzó komponensek AS-Interface Safety at Work segítségével könnyen ráköthetők egy AS-i hálózatra. A szabványos készülékektől és nem biztonságos komponensektől származó jelek közös vezetéken kerülnek továbbításra.
A hibabiztos AS-i PLC tanúsítvánnyal rendelkezik a biztonsági alkalmazásokhoz a SIL3, PL e szintig.
Az AS-i biztonsági monitorokat egy AS-i rendszerben a védőberendezések.felügyeletére használják. A továbbítandó kódszekvenciákat felügyelik az AS-i hálózatban. Eltérések esetén a táviratban vagy időtúllépés esetén a monitor biztonságosan leállítja a berendezést.
A biztonságos AS-i modulok biztonságosan érzékelik a biztonság szempontjából releváns kapcsolási állapotokat, pl. az 1-es vagy 2-es VÉSZ-ÁLLJ gomboknál, pozíciókapcsolóknál vagy az ajtóérintkezőknél. A biztonságos bemeneti modullal az integrált AS-i interfészekkel nem rendelkező biztonsági komponensek integrálhatók az AS-i rendszerbe.