You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Impulzus feldolgozó rendszerek
  5. Kiértékelő egységek áramlás felügyelethez

Impulzus feldolgozó rendszerek - Kiértékelő egységek áramlás felügyelethez

  • Beépített áramlás-, hőmérséklet- és vezetékfelügyelet
  • Beállítható kapcsolókimenetek az áramlás és a hőmérséklet felügyeletéhez
  • Jól látható többszínű LED-soros kijelző
  • Jelkimenet potenciálmentes reléérintkezőkön keresztül
  • Változatos csatlakoztatási lehetőségek: Vágó-, csavarozó- vagy Cage Clamp csipeszek

Impulzus feldolgozó rendszerek - Kiértékelő egységek áramlás felügyelethez


Kiértékelő egység az áramlásfelügyelethez

Azoknál az alkalmazásoknál, ahol nincs lehetőség integrált kiértékelővel felszerelt áramlásérzékelő használatára, kiértékelő egységgel kombinált érzékelőket használnak. Példa erre a robbanásveszélyes környezetekben, a szűk beszerelési helyen való alkalmazás, vagy ha a kijelzés decentráltan kell hogy történjen.
A választékban megtalálhatók a kiértékelő egységek a kapcsolószekrénybe vagy a helyszínen történő beépítéshez. A készüléktől függően felügyelhető az áramlás, a hőmérséklet és/vagy a kábeltörés. Az összes készülék egy LED-bárgráf segítségével jelzi ki az áramlást.
A helyszíni szereléshez használt kiértékelő rendszerek M12-es csatlakozókkal csatlakoznak az áramlásérzékelőhöz közvetlenül a mérőhelynél.
A robbanásveszélyes környezetben használt egyes érzékelőket és kiértékelő elektronikákat a robbanásveszélyes környezetben való használatra érvényes előírásoknak megfelelően tervezték és engedélyezték.