• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 起始頁
  2. 技術
 

Media
水性導電介質 (>20μs/cm)
去離子水 /
非導電介質
乙二醇
壓縮空氣
氣體 (Ar, CO2, He, N2)
Specifications
管徑尺寸 1/2" - 6" 1/4" - 2" 1/2" - 4" 1/2" - 2" 1/2" - 3/4" 1/2" - 1 1/2" 1/2" - 2" 2" - 16"
準確度 ~ ±0.5% ~ ±1% ~ ±2% (water)
~ ±6% (oils)
~ ±2% (water)
~ ±6% (glycol/oils)
~ ±2% ~ ±5% ~ ±3% ~ ±10%
介質溫度 -20…150 °C -20...90 °C -40…130 °C -40…120 °C -10…90 °C -10…100 °C 0…60 °C -20…100 °C
Higher upon request
壓降
累加功能
價錢

電磁感應

SM 型流量計的工作原理為法拉第電磁感應定律。 感應介質流經位於磁場 (M) 中的管道會產生一個電壓,該電壓與流速 (v) 或體積流量成比例。 該電壓經由電極 (E) 分接,在評估裝置中進行轉換。 感測器採用耐久材質,因此適應用於多種介質。 高保護等級和堅固、精巧型的外殼使該感測器在這個領域與眾不同。

其測量原理適應用於導電率不低於 20 µS/cm 的液體。 蒸餾水的導電率典型值為 0.5 µS/cm,飲用水為 500 µS/cm,鹽水為 50,000 µS/cm。


SM 型流量計的 ISO 校準證書: ZC0052

渦流測量原理

在測量管道中集成的鈍頭體/阻流體的後面,流動介質(具備或不具備導電性的水)會產生旋渦,旋渦數量取決於流速。 這些旋渦經由壓電陶瓷感測器進行檢測。 如果横截面積已知,即可經由旋渦數量確定流量。
這種流量測量原理被稱為渦流原理,與介質的壓力和溫度波動幾乎無關。

機械電子式原理

該流量感測器按彈簧支撑活塞的原理工作。 位於外殼閥座中的活塞由流動介質抵抗彈簧阻力進行推動。
活塞位置經由磁場感測器進行監測,並輸出為模擬信號。 彈簧阻力迫使活塞迴到其初始位置,流量下降。 這樣就確保了流量感測器可在任意位置安裝,防止了迴流。
另外,堅固的機械設計 (SBT) 使其能够在高達 180°C 的溫度下和在嚴苛的工業環境中使用。

超音波測量原理

超音波感測器由傳輸和接收聲脉衝的換能器(圖片右側)和將脉衝從一個換能器引至另一個換能器的反射器(圖片左側)組成。 脉衝經由介質發送,感測器測量脉衝從一個換能器到達另一個換能器的時間。 然後以相反的方向發出脉衝。 感測器測量時間差(納秒級)並計算流量。

量熱測量原理

SA 型和 SI 型有兩個測量元件和一個熱原。
固定在底部上方 10 mm 處的參考元件測量介質的溫度,應用於溫度補償。 與底部元件的溫度差經由位於底部的熱原保持恒定。 使這一溫度差保持恒定所需的能量與流速成比例。 流速越高,產生的散熱量越高。

SD 型壓縮空氣流量計使用的是與此相同的量熱原理。 對其陶瓷測量元件中的一個進行加熱(測量元件),另一個不加熱(參考元件)。 當流動的介質帶走熱量時產生的壓差便是流量的指示。

直接檢測標况體積流量(根據 ISO 2533)。

SD 型流量計的 ISO 校準證書: ZC0020
SD流量传感器6点DAkkS校准证书: ZC0075