進一步了解相關技術與潛在應用,並為您的應用需求找到合適的導電率感測器。
導電率值表示材料傳導電流的能力。在用水、食品和飲料行業以及其他領域,該值被用作品質保證的重要測量參數。例如,它有助於優化 CIP 流程或進行超純水的品質監控。此外,導電率還可以作為相分離的指標。
主題
緊緻型 LDL 系列將評估單元和測量元件整合在一個外殼中。這樣節省了控制櫃中的空間,並顯著降低了配線複雜性。而且,測量元件和評估單元之間不需昂貴的數據電纜。
標準化 M12 連接器具有絕對的入口保護,同時還能承受衛生環境中的惡劣條件。此外,還可避免在接線端連接電線時出現錯誤。
完全焊接的不銹鋼外殼具有 IP69K 防護等級,並且沒有密封件 (隨著時間的推移可能會出現多孔),這在衛生應用中是令人信服的。另一方面,感測器採用聚丙烯製成,始終適於金屬感測器容易腐蝕的應用。例如,這種情況可能發生在含鹽類的環境空氣中。
各種轉接頭有助於輕鬆地透過改造或新安裝來整合感測器。得益於 G1/2" 的製程連接件,這項特點已適用於 DN25 起的小口徑管路。
只要您準備好了,感測器隨時待命:只需將 LDL 從包裝中取出並連接即可。立即可靠測定介質中的導電率。
系統連接
應用領域概覽
選擇指南:導電率感測器及其測量範圍概覽
- 沒有測量誤差,例如由於多次數位和類比轉換而發生的類比傳輸誤差
- 導電率和溫度值:一個測量點有兩個值
• 所需測量點更少
• 降低初始成本 - 高測量解析度,無縮放
- 品質監控:
• 連續顯示裝置狀態
• 運行時間直方圖
• 內存儲器可儲存最高和最低導電率/溫度值 - IO-Link 主站可以偵測並自動設定替換裝置
您知道嗎?
大測量範圍可透過傳統的類比輸出縮放至 4..20 mA。因此,通常無法直接偵測到導電率的微小變化。這可能會導致沖洗水或產品中殘留的化學物質未被偵測到,在最壞的情況下甚至會導致產品召回。然而,使用 IO-Link,導電率值的解析度始終會縮放以適應所使用的測量範圍,從而始終保證盡可能高的準確度。
IO-Link 和類比信號的解析度比較 (以 µS/cm 為單位)
| 測量範圍 [ µS /cm] |
IO-Link 解析度 | 類比 PLC 輸入卡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDL100 * | LDL101 | LDL3xx** | LDL200 | LDL400 | ||
| < 1 | 0.0001 | 0.0003 | ||||
| < 10 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |||
| < 100 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |||
| < 1.000 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 |
| < 10.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| < 100.000 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| < 500.000 | 100 | 100 | 122 | |||
| < 1,000,000 | 100 | 100 | 244 | |||
| < 2,000,000 | 100 | 488 | ||||
* LDL100 測量範圍限制為 15,000 µS/cm。
** 過程值未經四捨五入(Float32T 解析度)。