• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 技術支持
  2. 校準服務
  3. 宜福門提供了哪些校準?

宜福門提供了哪些校準?

宜福門的校正實驗室提供 ISO、A2LA 與 DAkkS 校準。在您下單訂購時,可以直接進行校準新購入的感測器。只要將相對應的訂購代碼添加至購物車中 - 請參考 壓力、 溫度、 流量 或 分析感測器。更不用說,宜福門也為正在使用的感測器提供再校準服務。

ISO 校準

ISO 校準 僅能由擁有符合 DIN EN ISO 9001:2015 認證的品質保證系統實驗室進行。

唯有如此,我們才能提供您高品質的校準服務。

用於校準的測量設備會定期進行再校準,且可溯源至德國聯邦物理技術研究院(ptb)國家標準或其他國家標準。

我們的 iso 校準證書紀錄了甚麼?

  • 識別(物品、製造商、型類型與序號、客戶、校準證書編號、日期、簽名)
  • 清楚說明所用的校準標準
  • 環境條件說明
  • 測量設備與校準程序的說明
  • 透過指定測量點、裝置與不確定性,得到的所有測量結果
  • 校準結果備註

A2LA 校準

如同德國的 DAkkS, 美國實驗室認證協會(A2LA) 是美國國家認證機構,為校正實驗室提供評鑑認證服務。

因此,A2LA 認證實驗室提供的校準,效力等同於 DAkkS 認證實驗室發行的校準證書,且可溯源至 NIST(美國國家標準暨技術研究院)。因此,A2LA 校準為國際認證的測量結果。

DAkkS 校準

DAkkS 校準 確保測量結果符合國際標準,且能降低產品責任風險 - 這是維持公司在目前與未來市場上競爭力的重要先決條件。

DAkkS 指的是德國國家認可委員會。DAkkS 校準證書可溯源至德國聯邦物理技術研究院(PTB)國家標準或其他國家標準。僅由經過認證的實驗室進行校準。

此外,DAkkS 的方法也定期受到認證官方機構測試。這項測試確保校準程序符合經過驗證的方法,而能獲得國際接納。

再校準

隨著使用時間越長,幾乎每個感測器都承受著壓力。若不進行定期再校準,既無法察覺對感測器的影響,亦無法進行補償。因此無法確保品質一致性。

為避免此類測量錯誤,感測器必須定期進行檢查,以確保符待測量符合指定公差。

國際法定度量衡組織(oiml)建議依照以下參數設定校準週期:

儀器特性 運作條件(磨損或位移的傾向)
儀器製造商建議 類似儀器的過往經驗(個別或群體校準)
前次校準的經驗 客戶、主管機關或標準的要求
由於
缺乏設備而導致的損壞程度
環境影響(溫度、濕度、振動)
使用壽命 測量中的不確定性
綠色 = 校準週期的初始選擇、藍色 = 審查校準週期的方法

我們建議每 12 個月進行一次再校準。當出現重要管制點(ccp),則必須縮短校準週期。

設備必須以乾淨的狀態送回,且未附加任何適配器(交貨狀態),才能進行再校準。此外,送回進行再校準的設備必須附上完整的化學污染除去聲明書。

技術比較

工廠證書 ISO 校準導電率 DAkkS/A2LA 校正
精確的證書
標準的可追蹤性
是,符合國家/國際標準
符合性聲明
視提供者而定

是,有認證記錄
條件說明 校正標準,環境條件 詳細:標準、環境條件、裝置標記 與 ISO 一樣,另外根據 ISO/IEC 17025 或 A2LA 進行記錄
評估結果
無完整評估

是 - 基於標準化標準

是 - 包括根據國際標準進行的不確定性計算
國家有效性 全國有效
(限制)
國家認可
(例如 ISO 9001)
國際認可
(例如適用於 FDA、ISO/IEC、國際認證)
校準選項 直接在購買時,
自動可用
可選擇在購買時或之後作為服務,
在現場提供
可選擇在購買時或透過認可校正實驗室,
在現場進行校正
特點 快速可用,但無法追蹤 附詳細文件的可追蹤校正 最高標準,國際認可
努力 低 介質 高
(因為有嚴格的文件和測試標準)
交貨時間 立即可用
(例如:從網站下載)
最多 10 個工作天 最多 15 個工作天
成本(概略數)
(通常包含在購買時免費提供)

(視裝置和標準範圍而定)

(成本最高,但品質和法律確定性也最高)

那些定期接受審核的企業尤其能從 通過 ISO 或 DAkkS 認證的校準中獲益。工廠證書通常足以應付簡單的應用。根據應用領域和標準要求進行選擇非常重要。