• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 技術支持
  2. 校準服務

探索宜福門校準服務

使用宜福門電子裝置進行高精確校準

精確可靠的測量儀器是順暢製程和高品質產品的必要條件。身為經驗豐富的校正服務供應商,我們的校正實驗室可為您的量測設備提供量身訂做的校正與再校正解決方案。

校準變得越來越重要。在各種產業中,例如食品、製藥和汽車產業,標準和準則都要求進行校準或驗證,以確保產品品質一致,避免產品召回*。

校正證書記錄了參考裝置與測試項目的目標/實際比較,並構成符合稽核要求的品質管理基礎。藉由量測偏差的透明度,可獨立調整裝置或控制參數中的校正因子,將量測誤差降至最低。

依據個別需求和國家規範,ISO、A2LA 和 DAkkS 校正可提供初始校正和重新校正。

*符合 DIN EN ISO 9001 的認證和驗證流程,確保校正和重新校正的品質始終如一。這表示它們符合相關標準的要求,例如 IFS Food、GMP、HACCP、DIN EN ISO 9001 和 DIN EN ISO 50001。

壓力感測器校準方法

使用已知質量塊,以電子壓力控制器與高精確度的重錘式壓力試驗器,執行壓力感測器校準的比較測量。

溫度感測器校準方法

在經過攪拌與溫控的液池裡,使用高精確度的參考溫度感測器,進行此處的比較測量。

流量感測器校準方法

根據介質不同,使用高精確度的參考流量裝置和臨界噴嘴,執行比較測量。

震動感測器校正方法

振動感測器的比較測量透過將待校準感測器的測量值與標準加速度計的測量值進行比較來進行。

分析感測器校準方法

使用二級校準解決方案,執行比較測量。

認可的校準優勢

認可校準(DAkkS)的性能

宜福門經過認證的實驗室透過比較測量來執行校準,符合 DKD-R 5-1 (11/2023)「電阻溫度計校準」或 DKD-R 6-1(03/2014)「壓力計校準」或KV-F001(2017-06)「流量感測器內部校準方法」的準則。

發行 DAkkS/原廠認證的測量系統

其可溯源至德國聯邦物理技術研究院(PTB)的國家標準或其他國家標準。相較於 DAkkS 校準證書,原廠認證不能納為可溯源證明。

 

特殊備註

  • 除了類比製程數值外,宜福門也在校準證書提供選項,可指定 IO-Link 製程數值。
  • 所有證書皆以德文與英文雙語核發。
  • 訂購相關物品時,必須要求提供相應的證書

各式感測器的校準與重新校準 – 總覽可供校準的數量

流量感測器

ISO 校準(空氣) 6 個測量點
ISO 校準(水) 4 個測量點
DAkkS 校準(空氣) 6 個測量點
原廠認證 多點

壓力感測器

ISO 校準 6 個測量點
DAkkS 校準 11 個測量點
原廠認證 多點

溫度感測器

ISO 校準 3/5/n 個測量點
DAkkS 校準 3/5/n 個測量點
原廠認證 多點

 

紅外線溫度感測器

重新校準 3 個測量點
原廠認證 多點

分析感測器

ISO 校準 3 個測量點
原廠認證 多點

 

光學油粒子監測儀

油粒子監控重新校準 4 個測量點
原廠認證 多點

振動感測器

ISO 校準 12 個測量點
原廠認證 多點