- 壓力感測器應用
- 衛生
衛生應用壓力感測器
| 感測器列表 | 壓力範圍 | 介質溫度 | 訊號 | 視覺化 | 考量點 |
|---|---|---|---|---|---|
PI27 / PI28 |
-1…25 bar (100 bar - PI2602) |
-25…125 °C | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 數值顯示 • 狀態 LED |
• 提供常見衛生組件 • 4…20 mA /20…4 mA 可縮放類比 |
PI22 / PI23 |
-1…25 bar | -25…200 °C | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 數值顯示 • 狀態 LED |
• 整合1.5" 以及 2" 三夾鉗 • 具有食品級填充液的SS級隔片 • 高度抗熱衝擊 • 4…20 mA /20…4 mA 可縮放類比 |
PG27 / PG28 |
-1…40 bar | -25…125 °C | • 傳送器 • 開關 |
– | • 類比/數位顯示器 • 4…20 mA / 20…4 mA 可縮放類比 |
PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bar (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • 傳送器 • IO-Link |
– | • 4…20 mA 可縮放類比 • 可旋轉通風口,安裝更靈活 • 可透過 IO-Link 獲知裝置溫度 |