• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 強大的IO-Link主站適用於工業應用

強大的IO-Link主站適用於工業應用

  • 現場使用的4端口與8端口IO-Link主站
  • 菊花鏈電源搭配標準化L編碼M12連接技術,最多可連接 2 x 16 A
  • 起動器的連接可高達2A
  • 可對每個端口進行電流測量與配置電流限值
  • 可透過moneo 配置軟體,針對主站與裝置進行配置

堅固的現場總線模組具有自動防止故障危害的連接

分散式IO-Link主站,可用來當作智慧IO-Link感測器與現場總線間的網關。即便在最嚴苛的環境下,仍是完美選擇:材料與生產方法與宜福門久經考驗的EVC產品系列跨接電纜相同。ecolink技術能確保連接電纜的M12連接很可靠又長期抗腐蝕。

適用於高電流的L編碼纜線

在嚴苛的應用中,用來為宜福門全新的Performance Line IO-Link主站供應更高的電流量。L編碼M12電源連接器在市場上越來越受到認可,也是非常適合用來供應模組電源的解決方案。它能傳輸高電流量,而且減少電壓降。宜福門也提供適用於該產品的連接纜線與跨接纜線。

優點與客戶利益

M12 連接器上的16安培

IO-Link主站會透過標準化的L編碼 M12 連接器,接收供電。這項連接技術配備了 5 x 2.5 mm2 ,可用來供應高達 16 A的電流給感測器與起動器。能源可透過主站進行循環(菊花鏈)。

2A 起動器的連接有著高電流消耗量

也可選擇將數位輸出模式設定為 B端口的 pin 2。因此,大型的電磁閥與起動器可切換高達2 A。

能源監控

您可在PLC進行設定,限制每個端口的電流。此外,還可測量每個端口的電壓與電流值。這樣一來,就能輕鬆判定一個安裝設備需要多少能源,並將數據傳輸至ERP系統進行分析。

利用moneo configure SA配置感測器

在這套直觀的軟體中,能找到網路中所有的IO-Link主站,並產出整個工廠的總覽。除此之外,所有連接的感測器都有標示各自的參數。因此,從一個中心點就能對系統所有感測器進行參數設定。

產品

連接技術