- 產品新聞
- 應用於移動車輛和工程機械應用的系統
- ioControl – 整合控制器的強固型I/O模組
ioControl – 整合控制器的強固型I/O模組
- 這款I/O 模組適用於移動式應用,除具備高防護等級外,並支援DEUTSCH 連接器或M12連接器
- 可獨立作為CODESYS可程式設計的迷你控制器
- 搭配螢幕顯示及鍵盤介面,可供參數設定
- 配置輸入/輸出的功能
- 兩個CAN介面,支援CANopen以及J1939協定
分散式I/O 模組及迷你控制器,整合為一
ioControl是一款分散式I/O 模組,可透過CAN匯流排連接至控制器。即使安裝在遙遠的設備上,仍可向控制器發送訊號。高防護等級,適合安裝在戶外潮濕或髒汙區域。本產品所採用的DEUTSCH 連接器或M12連接器,常見於移動自動化的應用中,讓您在連接感測器及致動器時既輕鬆又安全。透過預先接線的下引電纜可以影響CAN現場總線的網路。不論作為是可配置的I/O 模組,或是現場迷你控制器,ioControl皆可應付自如。CODESYS則是一套可程式設計系統。
特色及客戶利多
ioControl 系統的分散式I/O 模組支援CANopen協定,可透過CAN匯流排將二進制以及類比感測器連接至控制器。此外,I/O 模組還提供訊號處理的額外功能。玻璃纖維外殼採緊湊式設計,再搭配反極性保護的DEUTSCH 連接器或M12 連接器,相當適合移動式應用,可在輸出、輸入、通訊及程式設計等方面提供所有必要的連接。雙色LED螢幕整合鍵盤功能,可顯示最重要的系統訊息、鮑率、節點編號以及設備配置。連接電纜種類繁多,產品功能應有盡有。
可配置輸入及輸出
輸入及輸出皆可配置,實現高度靈活性。可選擇類比及數位輸入。類比輸入可以設為電流輸入(0...20 mA)或電壓輸入(0...10 V / 0...32 V)。數位及類比I/O 模組的DSP 401已預先定義。模組輸入 / 輸出功能可經由裝置的物件目錄進行配置。
電子設備
本控制器的核心,係依移動應用中的電子設備標準所設計,是一款採用現代科技的32位元處理器。可靠的監控及防護功能,即使在極端條件下也能進行穩定運作。
透過CODESYS可與IEC 61131-3進行程式設計
除了作為I/O模組外,所有設備亦支援CANopen、J1939等協定,輕鬆化身可編程的迷你控制器。透過CODESYS,使用者可利用標準化的IEC 61131-3語言進行程式設計,輕鬆打造應用軟體。此外,函式庫也是控制器的特殊功能之一。
通訊介面
ioControl具有2個CAN 介面(符合ISO 11898通訊標準),不但適合程式設計,還可與已連接的模組、控制器、顯示器或引擎控制器間進行數據交換。