• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 移動機械系統
  3. ecomatDisplay:適用於移動機械的功能強大對話模塊

ecomatDisplay:適用於移動機械的功能強大對話模塊

  • 帶實體按鍵與觸控螢幕的LED 顯示器 5", 7" 與 12"
  • 外殼專為移動應用而優化
  • 光學接合:防止水分滲透,並提供最佳可讀性
  • 軟體支援裝置任意方向安裝(縱向/橫向)
  • 可通過CODESYS編寫,並帶有CAN等眾多通訊介面

適合在嚴苛環境下顯示和操作
該全新顯示屏專為在駕駛室和車輛外使用而開發。憑藉高防護等級和光學接合技術,可以有效防止水分進入屏幕內側。它們可以耐受強力衝擊和長期振動以及極端環境溫度。高分辨率RGB LED面板即使在明亮環境下也能提供最佳的可讀性。操作方面,顯示器帶自由編程的按鈕(5"和7"版本)或可選的電容式觸摸屏。集成的強大PLC可執行可視化和操作任務。可通過CODESYS自由編寫。裝置背面提供了眾多介面,包括CAN、模擬視頻、USB 2.0和乙太網路,提供出眾的連接性能。

機械設計
顯示屏採用密封的壓鑄鋁外殼,防護等級高達IP 65,IP67。連接方面,使用密封的M12連接器和40針的AMP連接器。可透過RAM安裝系統將顯示器當作表面安裝裝置或是將顯示器裝於牆上。根據需求不同,顯示屏可以任何方向進行安裝。

強大的電子設備
集成的64位控制器支援高分辨率圖形顯示以及應用程序和設備功能處理。此外,在與其他系統和網絡通信和聯網方面也有諸多可能。利用集成的實時時鐘,可以提供帶時間戳的日誌數據,方便追溯。

音頻
所有顯示器都有豐富的音頻功能可用於聲音和語音訊息等等。

編程符合IEC 61131-3標準
CODESYS編寫軟體可輕鬆明確地創建應用軟體。圖形元素通過集成的可視化編輯器創建,並且可通過自由定義的按鈕或觸摸(可選)選擇要執行的功能。