• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 移動機械系統
  3. ecomatController入門套件:簡易編程入門

ecomatController入門套件:簡易編程入門

  • 包括ecomatController CR710S
  • 預接線模擬器帶開關和電位計,可模擬二進制和模擬信號
  • 包括所有必要接線和介面電纜
  • 用於CODESYS的編程軟件和文檔

移動機械的快速編程入門
新一代ecomatController是面向未來車輛和機床的現代化控制器平台。該預接線起步包包括ecomatController CR710S以及所有必要的電纜,例如用於控制器電源、連接CAN和乙太網數據交換接口以及輸入輸出等。模擬器可提供開關、電位計和信號顯示器,模擬開關狀態和模擬輸入信號。集成的CODESYS軟件包(3.5版本)則方便輕鬆熟悉控制器以及創建應用程序。

強大的電子設備
起步包的核心是ecomatController CR710S,該控制器遵循移動電子設備的所有適用標準,並配有時鐘頻率達300 MHz的先進的多核32位處理器。它可提供創建應用程序和熟悉內置硬件功能所需的所有功能。RGB 狀態 LED 可指示最重要的系統消息。必要時,可使用可單獨編程的內部控制器(1 x標準,1 x安全),初步體驗安全控制器在安全等級達EN 13849 PL d和EN 62061 SIL cl2的應用中編程。

具有擴展功能的接口
通過集成的M12插座,可提供兩個CAN接口以及RS232和帶集成開關的乙太網接口。所有 CAN 介面均支持關鍵的總線協議 CANopen、CANopen Safety 和 J1939。

可配置輸入輸出
每個模擬器都有6路預接線輸入和輸出。它們可配置為帶診斷功能的數字、頻率或模擬輸入,或用於電阻測量的輸入。輸出可配置為診斷、數字或PWM輸出。必要時,所有輸入和輸出也可配置為防故障通道。此外,特殊感測器和執行器可通過接線式扁平針腳連接器連接。

可通過CODESYS編程(符合IEC 61131-3標準)
採用標準化的 IEC 61131-3語言進行編程。編寫範例和資源庫有助於熟悉軟體。