• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 移動機械系統
  3. 對全球設備進行中央管理監控

對全球設備進行中央管理監控

  • 從控制中心直接連結現場設備
  • 硬體和雲端解決方案完美搭配,幾分鐘內便可輕鬆執行
  • 及早偵錯診斷,改善服務物流品質
  • 評估機器數據,藉此實現各地設備最佳化

宜福門MobileIoT套組 –管理與服務
您可藉由MobileIoT套組,隨時留意各地設備的運作狀態。這有助於您及時因應維修需求。適用對象包括設備租賃公司,以及有意在售後透過高精度維修服務,為客戶提供更多價值的原始設備製造商。可非常快速地配合不斷變化的客戶需求,譬如機器的配置。

MobileIoT DataPortal
您可透過MobileIoT DataPortal,存取機器所有相關資訊。接著建立報告並調整您或客戶的儀表板。分析工具和歷史數據有助於預測設備狀態的變化,及時規劃維修措施,避免為設備故障付出昂貴代價。

管理全球設備的關鍵,在於可將資料傳送至雲端的硬體:

CR3145無線電數據機 – MobileData
本裝置可連接控制器​區域​網路(CANbus)。若啟動雲端功能,資訊可在CANmonitor模式下,透過控制器​區域​網路傳送至雲端。

裝置規格:

  • 3G數據機(GSM / GPRS / Edge / UMTS / HSDPA)
  • 內建電池和GNSS天線
  • GPS / GLONASS(最多56通道)
  • CAN介面
  • 陀螺儀和加速度感測器
  • 防護等級IP67
  • 工作電壓:6至32直流電壓
  • CE、E1和FCC 標章

CR3150 無線電數據機 – MobileMaintenance / 3G
類似CR3145 ,本裝置可讓設備和雲端輕鬆連接。此外,CR3150可透過空中下載技術(OTA)即時連接您的CAN,甚或直接連結控制系統。

裝置規格與 CR3145 無線電數據機相同,此外還包括:

  • 第二個CAN介面
  • 內建天線的WLAN 和藍牙介面
  • 透過OTA技術即時連接設備
  • 透過 WLAN / 藍牙進行軟、韌體更新

CR3156 MobileMaintenance / 4G / EU
CR3157 MobileMaintenance / 4G / AM

CR3156與CR3157採用次世代無線電技術,讓設備可連結歐美境內的 4G 網路。

裝置規格與CR3145 無線電數據機相同,此外還包括:

  • 4G數據機(因地區而異)
  • 接收無線電和GPS的外部天線
  • 內部儲存空間更大,方便機器更新
  • 透過無線電進行軟、韌體更新

產品