• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 納標準而安全的控制器於一體的產品

納標準而安全的控制器於一體的產品

强大的 32 位控制器,可用作帶有 CANopen Safety 支持的安全控制器 (SIL2/PL d)

  • 匯强大的 32 位 3 核控制器和大應用内存於一體的產品
  • 可用作帶有 CANopen Safety 支持的安全控制器 (SIL2/PL d)
  • 帶有應用於標注和安全應用的可調整 I/O 分配的獨立控制器
  • 兩個乙太網端口並帶内部開關

匯强大的標準和安全 PLC 於一體的產品
現代車輛和移動機器需要極為强大的控制電子器件來處理數量極高的輸入和輸出信號。
這就是為何要開發全新第三代 ecomatController 的原因:該產品具備兩個强大的獨立 32 位 PLC - 其中之一為經認證的安全控制器。除帶有診斷功能的多功能輸入端和輸出端外,產品還配備有兩個乙太網端口和四個 CAN 接口。CAN 接口支持所有重要的總線協議(CANopen、CANopen Safety 和 J1939),並且支持透明和預處理數據交換。在 CODESYS 編程(3.5 版)的幫助下,控制功能已輕鬆集成到應用程序中。

功能和優勢

堅固的機械設計
控制電子器件均集成到精巧型的金屬外殼中,並帶有供移動使用的前面安裝編碼中心插頭,提供輸入、輸出、通信和編程所需的所有必要連接。RGB 狀態 LED 可指示最重要的系統消息。

强大的電子設備
控制器的核心採用移動應用中適應用於電子器件的標準進行設計,選用時鐘頻率為 300 Mhz 的尖端多核 32 位處理器。其 6 Mbyte 應用内存包括有一個 1 Mbyte 的文件存儲系統。在需要時,兩個獨立的内部可編程控制器可對應用軟體進行細分。從而使安全程序部分在不受總體程序執行乾擾的情况下進行執行。如此便可確保在復雜控制功能下的可靠操作。控制器可應用於最高為 EN 13849 PL d 和 EN 62061 SIL cl2 的應用中。

配置輸入和輸出
輸入端和輸出端可配置為帶有診斷功能的數字、頻率或模擬輸入,也可將輸入端用作電阻測量。模擬輸入可進行電流和電壓測量。輸出端可配置為帶診斷功能的數字或 PWM 輸出,帶有或不帶電流控制。如有必要,所有輸入端和輸出端均可配置為安全通道。因而可直接將安全感測器和執行器進行連接,並在應用軟體中進行處理。

經由 CODESYS 可按照 IEC 61131-3 編程
經由標準化的 IEC 61131-3 語言,可以進行編程。建立的已認證庫可應用於實現特殊的功能和安全應用。維護、診斷和更新均適用 TFTP 經由乙太網和維護工具執行。此外,這些功能也可經由 ifm PDM 顯示屏的應用接口和客户應用程序的軟體開發工具包進行使用。

具備擴充功能的接口
除一個 RS-232 接口和帶有内部開關的乙太網接口外,所有控制器均提供有四個 ISO 11898 CAN 接口。所有 CAN 接口均支持關鍵的總線協議 CANopen、CANopen Safety 和 J1939。