You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

高品質全金屬精巧型電感式感測器

經由擴大感應範圍,可靠檢測端點位置,即使在高達 100℃ 的嚴苛條件下也可正常運行

  • 優質不鏽鋼外殼
  • 精巧型,適應用於最微小的空間
  • 溫度範圍最高可達100 °C
  • 經由M12連接器輕鬆連接
  • 螺紋部分可完整利用
  • IP 65/IP 69K 防護等級,提供更高的可靠度

全金屬感測器
無論感測器需要面對怎樣的嚴苛工作條件,全金屬感測器都會是正確的選擇。 即使溫度高達 100 ℃ 也不會影響端點位置檢測的可靠性。 優質不鏽鋼外殼搭配 ecolink 連接器,即使接觸清潔劑和濕氣也能持久使用。 更大的感應範圍,提供可靠的檢測保障和充足的裕度。 精巧型的尺寸和緊鄰安裝同類型感測器的可能性,令在最狹小空間中進行持久可靠端點位置檢測成為可能。