You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

專為油類設計的機電流量感測器

採用專為油類進行的調整,容積流量高達 200 l/min,再整合溫度測量和調整功能,測量值準確

  • 專為油類進行調整,可獲得最佳的測量結果
  • 容積流量到達200 l/min
  • 整合溫度測量與補償
  • 耐壓能力高達 100 巴
  • 測量值傳送没有轉換損失,並可輕鬆經由IO-Link進行設定
  • 無須入口和出口管道長度

多種應用
不同介質需要不同的感測器特性。 經由專為油類設計的全新機電式流量感測器,ifm 提供了應用中準確性、速度與適應性的完美組合。 如此也可提高經濟效率。
高性能
由於生產製程中進行的復雜調整和特定於油類的機械部件的使用,全新的感測器不僅局限於提供所選油類曲線的準確測量值。 整合的溫度補償也是一大亮點。針對特定油品粘性,ifm也提供了單獨設計的特别裝置。

產品