Green City Solutions公司的目標是改善城市內的空氣品質。
用於精確物體偵測的光纖放大器
PMD 距離感測器 - 狹窄空間的全能型感測器
透過最多 5 個 LED 區段的組合,精確地顯示狀態
強大、靈活的解決方案,可實現 OT 和 IT 級別的無縫整合,是工業 4.0 的理想之選。
多色 LED 顯示器可清晰顯示壓力範圍和值。
包含 IO-Link 的衛生級流量計
為明日的生產流程挖掘更多智能產品。
ifm 異常強大的產品系列不僅考慮了所有相關標準解決方案,還注重了單各別行業的特定需求。除了位置類和製程感測器外,這個產品系列也包括了用於運動控制和安全技術的感測器。除此之外,ifm還提供了用於工業圖像處理和通信的產品,同時也包含用於移動機器的識別系統等。
Impulse - ifm show 說明如何掌握所有技術,例如 5G、藍牙、mioty 和 IO-Link 無線技術。
宜福門產品以高精度及優於水平的可靠性聞名。您擁有宜福門的承諾—產品皆享有五年保固,我們也隨時提供良好的建議與技術支援,成為您可靠的夥伴。宜福們期待客戶帶著堅固信心使用產品,並確信我們是您在產業自動化的最佳夥伴。
來自各行業的鼓舞人心的應用報告、案例研究和影片展示了我們的客戶如何利用宜福門的解決方案成功節省成本。同時,機器的效率和功能通常可以提高。