- Αισθητήρες για βαλβίδες
- Στόχοι κατάδειξης
Έκκεντρα ενεργοποίησης (puck) για διπλούς αισθητήρες
Τα έκκεντρα ενεργοποίησης για διπλούς αισθητήρες - που ονομάζονται και puck, τοποθετούνται κατευθείαν πάνω στον άξονα του μηχανισμού στρέψης. Ο άξονας πρέπει να αντιστοιχεί στο πρότυπο VDI/VDE 3845. Ένα στρογγυλό έκκεντρο με δύο βίδες σε γωνία 90° σε διαφορετικό ύψος αποσβένει το διπλό αισθητήρα IND ή τη μονάδα σύνδεσης Tx.
|
διαστάσεις τοποθέτησης X / Y [mm] |
Διάμετρος άξονα μετάδοσης κίνησης Z [mm] |
Διάμετρος άξονα μετάδοσης κίνησης [mm] |
διάμετρος [mm] |
περιγραφή |
αριθμός παραγγελίας |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck Basic | E12517 |
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck adjustable | E12516 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic + Adapter | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck adjustable + Adapter | E12516 + E12526 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Large target puck basic | E17328 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Large target puck, adjustable | E17119 |