- Αισθητήρες για βαλβίδες
- Βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου
Ανάδραση θέσης για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου
Επιτήρηση με ακρίβεια βαλβίδων ανυψούμενου βάκτρου
Το efector Valvis ανιχνεύει κίνηση του βάκτρου έως και 0.2 mm. Εντός της απόστασης μέτρησης, τρεις θέσεις βαλβίδας (π.χ. ανοιχτή, κλειστή, ανύψωση εδράνου) μπορούν να ρυθμιστούν μέσω μπουτόν.
Η αναλογική έκδοση του efector Valvis μεταδίδει όλη τη διαδρομή στο PLC με αναλογικό σήμα.
Χάρις την υψηλή ακρίβεια μέτρησης, ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και φθορές στεγάνωσης. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για συντήρηση βάσει της κατάστασης λειτουργίας.
Ενσωματωμένο AS-i:
Το σύστημα επικοινωνίας AS-i είναι η ιδανική λύση για ανάδραση από πολλές βαλβίδες. Για το λόγο αυτό το efector valvis διατίθεται επίσης και με AS-i interface.
Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία:
Διαθέτει απλό προγραμματισμό πατώντας ένα μπουτόν, αντί τη συνήθη μηχανική ρύθμιση στις αντίστοιχες θέσεις της βαλβίδας.
Διαφορετικοί προσαρμογείς:
Η ifm παρέχει αντάπτορες για σύνδεση με διάφορους τύπους βαλβίδων όπως της APV/SPC, της Bardiani και της GEA.
Ελεύθερα προγραμματιζόμενο: Το efector Valvis σηματοδοτεί τη θέση του βάκτρου μέσω 3 εξόδων μεταγωγής: ανοικτή, κλειστή και οποιαδήποτε προσωρινή θέση, π.χ. για την ανίχνευση της θέσης καθαρισμού ή της φθοράς στεγάνωσης.
Επιτήρηση θέσης τερματισμού σε βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου
Οι τερματικές θέσεις σε βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου συχνά επιτηρούνται με επαγωγικούς αισθητήρες. Παρέχουν υψηλό βαθμό προστασίας (έως και IP 68 / 69K) και είναι σχεδιασμένοι για μεγάλο εύρος θερμοκρασίας και π.χ. αντέχουν καθαρισμό με υψηλή πίεση χωρίς προβλήματα. Οι μικρές ανοχές των αισθητήρων επιτρέπουν την ακριβή ανίχνευση θέσης. Η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει πάνω ή κάτω από τον ενεργοποιητή, έξω ή μέσα από το περίβλημα. Για ελαχιστοποίηση της καλωδίωσης, το AS-i αποτελεί μια πολύ καλή λύση.
Αρκετοί αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν σε αποκεντρωμένες βαθμίδες AS-i. Από εκεί, δίκλωνα καλώδια AS-i μεταφέρουν το σήμα στην κύρια μονάδα.
Στιβαροί:
Δοκιμασμένοι για ακραίες συνθήκες σε υγιεινές και υγρές περιοχές. Σχεδιασμένοι για μόνιμη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, θερμοκρασιακά σοκ και επιθετικά καθαριστικά υλικά.
Κατάλληλοι για τρόφιμα:
Περίβλημα κατασκευασμένο πλήρως από ανοξείδωτο ατσάλι ή σε συνδυασμό με PEEK.
Ευέλικτοι:
Συνήθη περιβλήματα και μήκη για τοποθέτηση σε διαφορετικές εφαρμογές. Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης για ευέλικτη τοποθέτηση όταν υπάρχουν μηχανικές ανοχές.
Αντοχής σε εισροή νερού:
Η αντίσταση εισροής με βαθμό προστασίας IP 69K, εμποδίζει την εισροή υγρασίας.
Με ασφαλή σύνδεση:
ecolink EVF – ο βέλτιστος κονέκτορας για υγιεινές και υγρές περιοχές.