- Οπτικές κουρτίνες και πλέγματα ασφαλείας ανά εφαρμογή
- Προστασία χεριού
Προστασία χεριού
| Τύπος αισθητήρα | Βαθμός προστασίας | Ανάλυση | Ύψος / πλάτος προστασίας | Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη |
|---|---|---|---|---|
| • Κατηγορία 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm / έως 12 m | Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2 • Συμπαγές περίβλημα • Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης •Διαθέσιμες για μεγαλύτερες αποστάσεις • Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση |
|
| • Κατηγορία 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm / έως 15 m | Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2 • Προσυναρμολογημένο Φ55 mm ακρυλικό περίβλημα • Με εσωτερική θέρμανση για αποφυγή υγροποίησης • IP69K βαθμός προστασίας • Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης • Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση |