Ανακαλύψτε περισσότερα για τις τεχνολογίες και τις πιθανές εφαρμογές τους, και βρείτε τον κατάλληλο αισθητήρα αγωγιμότητας για την εφαρμογή σας.
Η τιμή αγωγιμότητας υποδηλώνει πόσο καλά ένα υλικό άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Στις βιομηχανίες νερού, τροφίμων και ποτών, καθώς και σε άλλους τομείς, αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ως σημαντική μετρούμενη παράμετρος στη διασφάλιση ποιότητας. Για παράδειγμα, συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών CIP ή στην επιτήρηση της ποιότητας του υπερκαθαρού νερού. Επιπλέον, η αγωγιμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για τον διαχωρισμό φάσεων.
Θέματα
Η συμπαγής σειρά LDL συνδυάζει μονάδα αξιολόγησης και στοιχείο μέτρησης σε ένα περίβλημα. Έτσι εξοικονομείται χώρος στον πίνακα ελέγχου και μειώνεται σημαντικά η πολυπλοκότητα της καλωδίωσης. Εξαλείφει επίσης την ανάγκη χρήσης ακριβού καλωδίου δεδομένων μεταξύ του στοιχείου μέτρησης και της μονάδας αξιολόγησης.
Ο τυποποιημένος κονέκτορας M12 εντυπωσιάζει με την απόλυτη προστασία από εισροή νερού, ενώ παράλληλα αντέχει στις δύσκολες συνθήκες ενός υγιεινού περιβάλλοντος. Επιπλέον, αποκλείει τα σφάλματα κατά την καλωδίωση, καθώς δεν υπάρχουν κλέμες.
Το πλήρως συγκολλημένο ανοξείδωτο περίβλημα με βαθμό προστασίας IP69K και η απουσία τσιμουχών, που μπορεί να γίνουν πορώδη με την πάροδο του χρόνου, είναι σημαντικό πλεονέκτημα σε υγιεινές εφαρμογές. Από την άλλη πλευρά, ο αισθητήρας από πολυπροπυλένιο είναι πάντα κατάλληλος, όταν οι μεταλλικοί αισθητήρες τείνουν να διαβρώνονται στην εφαρμογή. Αυτό πχ μπορεί να συμβεί σε αλμυρό ατμοσφαιρικό αέρα.
Η ποικιλία των προσαρμογέων καθιστά εύκολη την ενσωμάτωση του αισθητήρα με εκ των υστέρων τοποθέτηση ή σε νέες εγκαταστάσεις. Χάρη στη σύνδεση διεργασίας G1/2", αυτό ισχύει και για μικρές διατομές σωληνώσεων, ξεκινώντας από DN25.
Ο αισθητήρας είναι έτοιμος όταν είστε και εσείς: απλώς βγάζετε τον αισθητήρα LDL από τη συσκευασία και τον συνδέετε. Μπορείτε να μετρήσετε την αγωγιμότητα του μέσου άμεσα και αξιόπιστα.
Εργοστασιακό πιστοποιητικό περιλαμβάνεται σε όλους τους αισθητήρες αγωγιμότητας LDL. Μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας δωρεάν, εισάγοντας τον σειριακό αριθμό του αισθητήρα.
Σύνδεση συστήματος
LDL100
Ο LDL100 είναι η σωστή επιλογή για τον προσδιορισμό των φάσεων μιας διεργασίας. Η διαφοροποίηση των μέσων και ο προκύπτων προσδιορισμός των φάσεων της διεργασίας παίζουν καθοριστικό ρόλο, ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων. Τα μέσα καθαρισμού, το νερό πλύσης και τα προϊόντα που βρίσκονται σε σωλήνες έχουν διαφορετικές τιμές αγωγιμότητας και μπορούν επομένως να ανιχνευτούν εύκολα και αξιόπιστα με τον LDL100. Αυτό διασφαλίζει ξεκάθαρη ταυτοποίηση ανά πάσα στιγμή.
LDL101, LDL3x1
Οι αισθητήρες αγωγιμότητας LDL101 και LDL3x1 είναι η σωστή επιλογή σε εφαρμογές όπου η καθαρότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα του προϊόντος ή την αξιοπιστία της διεργασίας. Οι αισθητήρες ανιχνεύουν την αγωγιμότητα του νερού από τα 0,04 µs/cm. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς για εφαρμογές φιλτραρίσματος νερού, στις οποίες χρησιμοποιείται καθαρισμένο νερό σε όλα τα στάδια. Συνήθεις εφαρμογές είναι η επεξεργασία νερού, ο καθαρισμός εξαρτημάτων και τα κρίσιμα συστήματα παροχής (νερό ψύξης).
Ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο LDL101 με ανοξείδωτο περίβλημα, είτε ο LDL3x1 με πλαστικό περίβλημα.
LDL400
O LDL400 είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές στις οποίες οι μεταλλικοί αισθητήρες τείνουν να διαβρώνονται. Αυτές πχ μπορεί να είναι εφαρμογές με άλμη ή αλμυρό ατμοσφαιρικό αέρα. Με μεγάλο εύρος μέτρησης από 100 έως 2.000.000 μS/cm, ο αισθητήρας είναι κατάλληλος για πολλές εφαρμογές. Μεταξύ άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε στάδιο επεξεργασίας νερού. Ο αισθητήρας πληροί επίσης τις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την Έγκριση Τύπου Αμοιβαίας Αναγνώρισης DNV EU RO.
Επισκόπηση των τομέων εφαρμογής
Βοήθεια επιλογής: επισκόπηση των αισθητήρων αγωγιμότητας και των ευρών μέτρησής τους
- Δεν υπάρχουν ανακρίβειες μέτρησης, όπως συμβαίνει με την αναλογική μετάδοση, ως αποτέλεσμα πολλαπλής ψηφιακής και αναλογικής μετατροπής
- Αγωγιμότητα και θερμοκρασία: δύο τιμές σε ένα σημείο μέτρησης
• Απαιτούνται λιγότερα σημεία μέτρησης
• Μειωμένο αρχικό κόστος - Υψηλή ανάλυση μέτρησης χωρίς κλιμάκωση
- Επιτήρηση ποιότητας με:
• Συνεχής προβολή της κατάστασης της συσκευής
• Ιστόγραμμα ωρών λειτουργίας
• Εσωτερική μνήμη για ελάχιστες και μέγιστες τιμές αγωγιμότητας/θερμοκρασίας - Οι συσκευές αντικατάστασης μπορούν να εντοπιστούν και να διαμορφωθούν αυτόματα από την κύρια μονάδα IO-Link
Το γνωρίζατε;
Στη συμβατική αναλογική έξοδο, ένα μεγάλο εύρος μέτρησης κλιμακώνεται στα 4...20 mA. Ως αποτέλεσμα, οι πολύ μικρές αλλαγές στην αγωγιμότητα συχνά δεν μπορούν να ανιχνευτούν άμεσα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπολειμματικές ποσότητες χημικών ουσιών που δεν ανιχνεύονται στο νερό έκπλυσης ή στα προϊόντα και στη χειρότερη περίπτωση, ακόμα και σε ανακλήσεις προϊόντων. Ωστόσο με το IO-Link, η ανάλυση της τιμής αγωγιμότητας κλιμακώνεται πάντα ώστε να συμβαδίζει με το χρησιμοποιούμενο εύρος μέτρησης, για να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η υψηλότερη δυνατή ακρίβεια.
Σύγκριση ανάλυσης IO-Link και αναλογικών σημάτων σε μS/cm
| Εύρος μέτρησης [µS /cm] |
Ανάλυση IO-Link | Αναλογική κάρτα εισόδου PLC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDL100 * | LDL101 | LDL3xx** | LDL200 | LDL400 | ||
| < 1 | 0,0001 | 0,0003 | ||||
| < 10 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |||
| < 100 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||
| < 1,000 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 |
| < 10,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| < 100,000 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| < 500,000 | 100 | 100 | 122 | |||
| < 1.000.000 | 100 | 100 | 244 | |||
| < 2.000.000 | 100 | 488 | ||||
* Το εύρος μέτρησης του LDL100 περιορίζεται σε 15.000 µS/cm.
** Η τιμή της διεργασίας δεν είναι στρογγυλοποιημένη (ανάλυση Float32T).