• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Η νέα πολυμορφία: Μέτρηση αγωγιμότητας σε κάθε μέγεθος σωλήνα

Η νέα πολυμορφία: Μέτρηση αγωγιμότητας σε κάθε μέγεθος σωλήνα

  • Εκδόσεις στα συνήθη μεγέθη σύνδεσης G 1/2 και G 1
  • Αποτελεσματική επιτήρηση CIP ακόμα και σε μικρούς σωλήνες από DN25 και άνω
  • Εύκολη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
  • Ψηφιακή μετάδοση των μετρούμενων τιμών χωρίς απώλειες

Για επιτήρηση CIP οποιασδήποτε διάστασης

Με διάφορες συνδέσεις διεργασίας στα συνήθη μεγέθη G 1 και G 1/2, οι αισθητήρες αγωγιμότητας της ομάδας LDL2xx προσφέρουν τη σωστή λύση για επακριβή επιτήρηση CIP για κάθε μέγεθος σωλήνα από DN25 – χωρίς να χρειάζονται δαπανηρές επεκτάσεις σωλήνων ή προσαρτήσεις.

Εύκολη εγκατάσταση χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό τους

Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό και την ενσωματωμένη μονάδα αξιολόγησης, οι αισθητήρες αγωγιμότητας μπορούν να τοποθετηθούν ευέλικτα στο σύστημα σωληνώσεων. Δεν απαιτείται περαιτέρω υλικό για τα επόμενα στάδια. Η τυπική σύνδεση M12 απλοποιεί ακόμα περισσότερο τις ήδη χαμηλές απαιτήσεις της καλωδίωσης.

Παρελκόμενα