You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Χωρητικοί αισθητήρες ανά τομέα εφαρμογής
  2. Βιομηχανία πλαστικών

Βιομηχανία πλαστικών

Περίβλημα αισθητήρα Περίβλημα Ηλεκτρικός σχεδιασμός Εμβέλεια εντοπισμού Λειτουργία εξόδου Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
ημιχωνευτά
• 0,5...30 mm
μη χωνευτά
• Επαφή σύνδεσης
• Επαφή αποσύνδεσης
  • Εύκολα ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού
  • Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
  • Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσου
  • Για εντοπισμό θέσης ή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
ημιχωνευτά
• 0,5...30 mm
μη χωνευτά
• Επιλεγόμενα
  • Εύκολα ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού
  • Με οθόνη σήματος για τέλειο σημείο μεταγωγής
  • Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
  • Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσου
  • Για εντοπισμό θέσης ή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
ημιχωνευτά
• 0,5...40 mm
μη χωνευτά
• Επαφή σύνδεσης
• Επαφή αποσύνδεσης
  • Εύκολα ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού
  • Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
  • Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσου
  • Για εντοπισμό θέσης ή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
ημιχωνευτά
• 0,5...40 mm
μη χωνευτά
• Επιλεγόμενα
  • Εύκολα ρυθμιζόμενη εμβέλεια εντοπισμού
  • Με οθόνη σήματος για τέλειο σημείο μεταγωγής
  • Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
  • Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες μέσου
  • Για εντοπισμό θέσης ή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης

KN
M30 • DC PNP • Προγραμματιζόμενα • Μπουτόν
  • Για χρήση σε μηχανές πλαστικών και κρυσταλλοποιητές
  • Ανίχνευση στάθμης πλήρωσης κοκκώδους υλικού έως 250 °C
  • Οθόνη LED για έλεγχο της διεργασίας, της κατάστασης μεταγωγής και της λειτουργίας
  • Αντοχή σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Εύρος μέτρησης στάθμης πλήρωσης 200 mm • Προγραμματιζόμενα
  • Συνεχής μέτρηση στάθμης πλήρωσης από έξω
  • Χωρίς καταπόνηση που προκαλείται από το μέσο χάρη στην ανίχνευση χωρίς επαφή
  • Τρεις αισθητήρες οριακής στάθμης σε μία μονάδα
  • Οι αποθέσεις μπορούν να ανιχνευτούν και να σηματοδοτηθούν για βελτίωση της ποιότητας της διεργασίας
  • Σύνδεση διαφόρων KQ10 μέσω IO-Link