• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Χωρητικοί αισθητήρες ανά τομέα εφαρμογής
  2. Αισθητήρες αφής και μπουτόν

Αισθητήρες αφής και μπουτόν

Αισθητήρας Περίβλημα Ηλεκτρικός σχεδιασμός Εμβέλεια εντοπισμού Αρχή
λειτουργίας
Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

KT50
Ø100 mm DC PNP Επαφή
σύνδεσης
  • δυναμική
  • στατική
  • Μεταγωγή χωρίς επαφή και χωρίς πίεση
  • Λυχνίες LED για οπτική ανάδραση
  • Αντοχή σε λάδια, κρούσεις και γρατσουνιές
  • Πλαίσιο διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα
  • Απλή εγκατάσταση σε τοιχώματα ή οπίσθια πάνελ

KTE
M22 DC PNP
DC NPN
• Επαφή
σύνδεσης
• Επαφή αποσύνδεσης
  • δισταθής
  • δυναμική
  • στατική
  • παραμετροποιήσιμη
  • Εργονομική λειτουργία με απαλό άγγιγμα του αισθητήρα
  • Καθυστέρηση εκκίνησης για αποφυγή ακούσιας μεταγωγής
  • Ένδειξη συνθηκών εγκατάστασης μέσω λυχνιών LED RGB
  • Διάφορες επιλογές ρύθμισης όπως π.χ. χρώμα, NO/NC ή ενεργοποίηση μέσω IO-Link
  • Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και ευαισθησία σε υγρό περιβάλλον ή όταν οι χειριστές φορούν γάντια