Ψηφιακή επικοινωνία με τον αισθητήρα αφής
Οι αισθητήρες αφής μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα και ευέλικτα μέσω IO-Link. Χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές εισόδους, ακόμη και αισθητήρες αφής χωρίς IO-Link μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο. Οι πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν μέσω IO-Link με τη μορφή χρωμάτων.
Συμβατική πληροφορία μεταγωγής
Χάρη στα 2 κανάλια εισόδου τους, οι αισθητήρες μπορούν να απεικονίσουν πολλές καταστάσεις του συστήματος ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένοι σε ένα ρελέ ή έναν ελεγκτή. Μόλις ρυθμιστούν, οι λειτουργίες παραμένουν αποθηκευμένες στον αισθητήρα αφής. Έτσι, ένας αισθητήρας γίνεται διακόπτης ή μπουτόν ή και τα δύο ταυτόχρονα.
Ασύρματη πύλη IoT
Οι αισθητήρες αφής μπορούν να ενσωματωθούν τέλεια μέσω πυλών για τη μετάδοση πληροφοριών σε μέρη όπου δεν μπορούν να φτάσουν καλώδια.